StarTech.com

Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar links 1m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze slanke, zeer flexibele kabel

Productcode: USB3AU1MLS

  • Plaats uw USB 3.0 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving
  • Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
  • Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Draaddikte 26/32 AWG
Gewicht product 0.1 g [0 oz]
Hoogte product 0.6 cm [0.2 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht naar haaks links
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 65 g [2.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m linkshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel

Certificaties

Verwante producten

Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar rechts 1m
USB3AU1MRS
Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar rechts 1m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze slanke, zeer flexibele kabel

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
Dunne micro USB 3.0-kabel - 1 m
USB3AUB1MS
Dunne micro USB 3.0-kabel - 1 m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibelere kabel

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW