Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSlanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar links - 2m
Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze dunne, meer flexibele kabel
Productcode: USB3AU2MLS
- Plaats uw USB 3.0 apparaten in uw werkomgeving waar u die nodig hebt
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
- Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met deze slanke, stevige USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) kabel, beter bekend als een USB 3.0 kabel, kunt u Micro-USB apparaten op uw bureau plaatsen zonder dat de kabel in de weg zit. Deze kabel is dunner en flexibeler dan standaardkabels en heeft een linkshoekige Micro-USB connector, waardoor vreemde bochten bij de aansluitpoort worden voorkomen.
Plaats USB 3.0 apparaten waar u dat wilt
Nu kunt u uw bureau organiseren zoals dat het best voor u werkt, zonder zich zorgen te moeten maken of de kabel vreemd buigt of te sterk wordt belast. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.0-kabel wat u de flexibiliteit en vrijheid geeft om uw apparaten neer te zetten waar u dat wilt, en zonder kabelwarboel.
Deze veelzijdige kabel heeft een linkshoekige connector, deze haakse vorm is handig bij het gebruik uw aansluitpoort een voorkomt onnodige belasting en beschadiging van de poort.
Opladen en synchroniseren van uw USB 3.0 mobiele apparaten
Laad uw USB 3.0 Micro B-telefoons en -tablets op met vol oplaadvermogen, zonder de oplaadtijd te verhogen, zelfs op een afstand van 2 meter van uw lader.
Deze lange kabel lost afstandsbeperkingen op en zorgt ervoor dat u aangesloten blijft zelfs als u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café.
Sluit uw mobiele apparaten eenvoudig aan
De kabel heeft een dunne, maar krachtige connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder de beschermhoes te moeten verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de linkshoekige Micro-USB connector, zelfs tijdens het opladen, sms'en, werken of gamen op uw mobiele apparaat, zonder dat de kabel in de weg zit.
De USB3AU2MLS 2 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
Toepassingen
Sluit uw Micro-USB 3.0 apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) aan op een USB 3.0 pc of laptop
Voor het opladen en synchroniseren van uw micro-USB 3.0 B mobiele digitale apparaten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2980835 | |
UPC Code | 065030861274 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 26/32 AWG | |
Gewicht product | 56 g [2 oz] | |
Kabellengte | 2 m [6.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 2 m [6.6 ft] | |
Stijl connector | Recht naar haaks links | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 61 g [2.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2 m linkshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel |
Verwante producten
Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar rechts - 2m
Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze dunne, meer flexibele kabel
Dunne micro USB 3.0-kabel - 2 m
Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibelere kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- USB3AU2MLS_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.