StarTech.com

Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar rechts - 2m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze dunne, meer flexibele kabel

Productcode: USB3AU2MRS

  • Plaats uw USB 3.0 apparaten in uw werkomgeving waar u die nodig hebt
  • Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
  • Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Draaddikte 26/32 AWG
Gewicht product 0.1 g [0 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 106 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m rechtshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel

Certificaties

Verwante producten

Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar links - 2m
USB3AU2MLS
Slanke Micro USB 3.0 kabel haaks naar links - 2m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten met minder kabelwarboel en volgens uw configuratiebehoeften, met deze dunne, meer flexibele kabel

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
Dunne micro USB 3.0-kabel - 2 m
USB3AUB2MS
Dunne micro USB 3.0-kabel - 2 m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibelere kabel

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW