StarTech.com

2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel A naar A - M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0 kabel met nog eens 2 meter

Productcode: USB3SEXT2MBK

  • Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
  • Hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie
  • Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Folie afgeschermd getwist paar
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 83 g [2.9 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 92 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel A naar A - M/F

Certificaties

Verwante producten

1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
USB3SEXT1MBK
1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1 meter

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F
USB3SEXT5DSK
1,50m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel - A naar A M/F

Verleg een USB 3.0-poort vanaf de achterkant van uw computer naar uw bureau

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Blauw M/F
USB3SEXT1M
1m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Blauw M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1 meter

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW