StarTech.com

3 m VK computervoedingskabel - 3-pins netkabel - C13-naar-BS-1363

Sluit om het even welke PC op maximaal 3 m afstand op een geaard VK stopcontact aan

Productcode: PXT101UK3M

  • 1x VK (BS 1363) 3-pins netplug
  • 1x C13-connector
  • Geschikt voor 250 V bij 10A
  • Voorzien van een 13A-zekering
Bekijk meer
  • Volledig gevormde stekkers met trekontlasting
  • In overeenstemming met BS1363-normen
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabel SVT
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - BS 1363 Power (UK) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C13 voeding
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 10 A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 0.75mm2
Gewicht product 320 g [11.3 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 328 g [11.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m Standaard VK computervoedingskabel

Certificaties

Verwante producten

6 ft Standard UK Computer Power Cord
PXT101UK
6 ft Standard UK Computer Power Cord

Vervangende 1,8m lange voedingskabel voor uw computer

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW