×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
6 ft Standard UK Computer Power Cord
Vervangende 1,8m lange voedingskabel voor uw computer
Productcode: PXT101UK
- Voorzien van een 13A-zekering
- In overeenstemming met BS1363-normen
This standard 6ft (UK) computer power cord features durable, high quality construction and is backed by our Lifetime Warranty.
Toepassingen
- Plugs monitor, PC, or laser printer into a grounded U.K. power outlet
StarTech.com Voordeel
- Allows you to connect any PC computer to a grounded U.K. power outlet
- Substitute worn-out or missing power cords with this high quality, 6 ft Standard UK Power Cord
- Backed by StarTech.com lifetime warranty
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
1580945
Tech Data - Netherlands
4462358
UPC Code
065030777230
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 3 | |
Type kabel | SVT | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - BS 1363 Power (UK) Stekker | |
Connector B | 1 - IEC 60320 C13 voeding | |
Voeding | ||
Ingangsspanning | 250 AC | |
Ingangsstroom | 10 A | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 0.75mm2 | |
Gewicht product | 230.3 g [8.1 oz] | |
Kabellengte | 1.8 m [6 ft] | |
Lengte product | 1.8 m [6 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 49 mm [1.9 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 239.3 g [8.4 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2m PC Mains Lead |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
PXT101UK_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.