StarTech.com

15 cm TX3 ventilatorvoeding splitterkabel

Sluit twee 3-pins (TX3) ventilatoren aan op een enkele voedingsconnector

Productcode: TX3SPLITTER

  • 1 Molex 3-polige TX3 vrouwelijke ventilatorconnector
  • 2 Molex 3-polige TX3 mannelijke ventilatorconnectors
  • 15 cm lange kabel
  • Compatibel met pc- en Mac®-computers
1,99 € EUR exc BTW
2,41 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Connector B 2 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 8 g [0.3 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Verzendgewicht (verpakt) 8 g [0.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm TX3 ventilatorvoedingsplitterkabel

Certificaties