StarTech.com

4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm

Voorzie een SATA harde schijf van stroom via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

Productcode: SATAPOWADPL

  • 1x Molex (LP4) voedingsaansluiting
  • 1x Linkshoekige (90º) SATA-voedingsconnector
  • 15 cm lange kabel
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - LP4 (4 pin; Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 1 - SATA voeding (15-polig) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 24.600
Gewicht product 15 g [0.5 oz]
Hoogte product 21.600
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Stijl connector Haaks met hoek naar links
Verpakkingsinformatie
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 23 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-pins LP -naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm

Certificaties

Verwante producten

6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
15 cm 4-pins Molex naar SATA Voedingskabel Adapter
SATAPOWADAP
15 cm 4-pins Molex naar SATA Voedingskabel Adapter

Voed een SATA harde schijf via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Voed een SATA- en een LP4-apparaat via een enkele LP4-voedingsconnector

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter
PYO2LP4SATA
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW