15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F
Voeg aan extra SATA-voedingsaansluiting toe aan uw voeding
Productcode: PYO2SATA
- 1 SATA-mannetje naar 2 SATA-vrouwtjes
Toepassingen
- Voordelige manier om meer aansluitingen toe te voegen aan een voeding
StarTech.com Voordeel
- Maakt het mogelijk twee SATA-schijven aan te sluiten op één SATA-voedingsconnector
- Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
1822430
Tech Data - Netherlands
4428781
UPC Code
065030835473
Technische specificaties
| Garantie | ||
|---|---|---|
| Garantie | Lifetime | |
| Hardware | ||
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Connector(en) | ||
| Connector A | 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker | |
| Connector B | 2 - SATA voeding (15-polig) Contact | |
| Fysieke eigenschappen | ||
| Gewicht product | 21 g [0.7 oz] | |
| Kabellengte | 152.4 mm [6 in] | |
| Lengte product | 152.4 mm [6 in] | |
| Verpakkingsinformatie | ||
| Package Height | 10 mm [0.4 in] | |
| Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
| Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
| Verpakkingsaantal | 1 | |
| Verzendgewicht (verpakt) | 26 g [0.9 oz] | |
| Wat wordt er meegeleverd | ||
| Meegeleverd | 1 - 15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F | |
Verwante producten
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter
Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector
30cm LP4 naar 2x Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA
Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector
15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F
Voeg een extra SATA-stopcontact aan uw PC-voeding toe
30cm LP4 naar 2x Haakse Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA
Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector
LP4 naar 2x LP4 Voedingskabel Y-adapter M/F
Sluit twee LP4-randapparaten (CD/DVD-ROM drives etc.) aan op een enkele LP4-connector
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F
Voeg aan extra SATA-voedingsaansluiting toe aan uw voeding
15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M
Sluit een IDE harde schijf aan op een SATA-voedingsconnector
30 cm SATA-naar-LP4-voedingskabeladapter - F/M
Voed een LP4 Molex-apparaat via een SATA Power-verbinding met de voedingsbron van uw computer
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding
Voorzie een IDE-schijf van stroom via een SATA-voedingsaansluiting.
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection
4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm
Voorzie een SATA harde schijf van stroom via een conventionele LP4- voedingsaansluiting
Accessoires
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
PYO2SATA_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with an internal power cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Power supply
-
Computer part
-
Power cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the power supply, computer part, and power cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different power supply, computer part, and power cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the cable is firmly inserted into both ends.
-
The polarity (usually indicated by the color of the cables) matches.
-
No pins are bent or missing on the power supply cable or header, or the computer part.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.





