StarTech.com

15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M

Sluit een IDE harde schijf aan op een SATA-voedingsconnector

Productcode: LP4SATAFM6IN

  • Voor het voeden van IDE harde schijven door SATA-netvoedingen
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 13 g [0.5 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 15 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M

Certificaties

Verwante producten

SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding
LP4SATAFM
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding

Voorzie een IDE-schijf van stroom via een SATA-voedingsaansluiting.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW