StarTech.com

20cm 6-pins PCI Express voeding verlengkabel

Verleng de voedingsaansluiting van een PCI Express videokaart

Productcode: PCIEPOWEXT

  • Duurzame 6-pins PCI-E-voedingsaansluitingen
  • Vermindert spanning en elimineert stress op de voedingsaansluiting van uw PCI-E-videokaart
  • Dun en buigzaam, maar toch duurzaam kabelontwerp
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - PCI Express voeding (6-polig, v 1.x) Vrouwelijk
Connector B 1 - PCI Express voeding (6-polig, v 1.x) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 16 g [0.6 oz]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 21 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20cm PCI Epress Verlengkabel Voeding

Certificaties

Verwante producten

EPS 8-Pin Power Extension Cable
EPS8EXT
8in EPS 8 Pin Power Extension Cable

Verleng het bereik van uw EPS-voedingskabel met 20 cm

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
20cm ATX12V 4-pins P4 CPU Verlengkabel Voeding - M/F
ATXP4EXT
20cm ATX12V 4-pins P4 CPU Verlengkabel Voeding - M/F

Verleng uw ATX12V CPU voedingsaansluiting met 20cm

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW