StarTech.com

20cm ATX12V 4-pins P4 CPU Verlengkabel Voeding - M/F

Verleng uw ATX12V CPU voedingsaansluiting met 20cm

Productcode: ATXP4EXT

  • 4-pins ATX-mannetje naar 4-pins ATX-vrouwtje
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - ATX 12 V P4 voeding (4-polig, v 2.x) Mannelijk
Connector B 1 - ATX 12 V P4 voeding (4-polig, v 2.x) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 14 g [0.5 oz]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 19 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 8in ATX12V 4 Pin P4 CPU Power Extension Cable - M/F

Certificaties