StarTech.com

30 cm TX3 ventilator voeding splitterkabel

Sluit twee 3-pins (TX3) ventilatoren aan op een enkele voedingsconnector

Productcode: TX3SPLIT12

2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Vrouwelijk
Connector B 2 - Molex-ventilator (3-polig, TX3) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 8 mm [0.3 in]
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.6 cm [0.2 in]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 125 mm [4.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 14 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 30 cm TX3 ventilatorvoedingsplitterkabel

Certificaties