StarTech.com

30cm 4-pins Splitterkabel Y-adapter voor Ventilatorvoeding - F/M

Sluit twee 4-polige (PWM) ventilatoren aan op één moederbord-ventilatorvoedingsconnector

Productcode: FAN4SPLIT12

  • Duurzame constructie
  • Stevige (4-pins) PWM-aansluitingen
  • Eenvoudig te installeren
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - Molex (4-polig, PWM) Vrouwelijk
Connector B 2 - Molex (4-polig, PWM) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 10 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 15 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm 4-pins Splitterkabel voor Ventilatorvoeding

Certificaties

Verwante producten

 TX3 to 2x LP4 Power Splitter Fan Adapter (6
CPUFANADAPT
12in Fan Adapter - TX3 to 2x LP4 Power Y Splitter Cable

Sluit een TX3-ventilator rechtstreeks aan op de computervoeding

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW
12in TX3 Fan Power Splitter Cable
TX3SPLIT12
30 cm TX3 ventilator voeding splitterkabel

Sluit twee 3-pins (TX3) ventilatoren aan op een enkele voedingsconnector

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
6in TX3 Fan Power Splitter Cable
TX3SPLITTER
15 cm TX3 ventilatorvoeding splitterkabel

Sluit twee 3-pins (TX3) ventilatoren aan op een enkele voedingsconnector

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW