StarTech.com

45 cm Interne 2-pins IDC Moederbord Aansluitkabel – LED Kabel F/F

Sluit de systeemstatus-LED’s aan op uw moederbord of schijfcontroller

Productcode: IDC2PIN18

  • Lengte van 45 cm
  • Twee vrouwelijke 2-pins IDC-connectoren voor het moederbord
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Overzicht

De IDC2PIN18 moederbord/LED-kabel heeft een 2-pins connector voor het aansluiten van de systeemstatus-LED’s op uw moederbord of schijfcontroller Deze duurzame moederbord/LED-kabel is uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardig materiaal en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • 45 cm lange IDC-kabel voor het flexibel leggen van verbindingen in de computerbehuizing
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Sluit de LED’s op het voorpaneel aan op het moederbord

Sluit wat voor toepassing dan ook aan die een 2-pins IDC-connector nodig heeft voor de verbinding met het moederbord of een schijfcontroller

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - IDC (2-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (2-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5 mm [0.2 in]
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 4 g [0.1 oz]
Hoogte product 2.6 mm [0.1 in]
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 10 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45 cm Interne 2-pins IDC Moederbord Aansluitkabel – F/F

Certificaties

Verwante producten

15cm USB 2.0 Kabel - USB A naar 4-pins Moederbord Aansluitkabel F/F
USBMBADAPT
15cm USB 2.0 Kabel - USB A naar 4-pins Moederbord Aansluitkabel F/F

Sluit interne USB-apparaten rechtstreeks aan op een moederbord

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
45 cm 45 cm Interne 5-pin USB IDC moederbord aansluitkabel - F/F
USBINT5PIN
45 cm 45 cm Interne 5-pin USB IDC moederbord aansluitkabel - F/F

Sluit een USB-hub of kaartlezer op het voorpaneel rechtstreeks aan op het moederbord

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW