StarTech.com

15 cm LP4 naar 6-polige PCI Express videokaart-voedingskabeladapter

Verandert een standaard LP4-voedingsconnector in een 6-polige PCI Express videokaart-voedingsconnector

Productcode: LP4PCIEXADAP

  • StarTech.com’s adapterkabel verandert de LP4-connector van uw bestaande voeding in een 6-polige voedingsconnector
  • StarTech.com levenslange garantie
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 2 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 1 - PCI Express voeding (6-polig, v 1.x) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Twee 4-pins LP4-connectoren van uw bestaande ATX-voeding en een videokaart die gebruik maakt van een 6-pins PCI-Express-connector
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 94 mm [3.7 in]
Package Width 77 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 20 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm LP4 naar 6-polige PCI Express videokaart-voedingskabeladapter

Certificaties