StarTech.com

30 cm SATA-naar-LP4-voedingskabeladapter - F/M

Voed een LP4 Molex-apparaat via een SATA Power-verbinding met de voedingsbron van uw computer

Productcode: LP4SATAFM12

  • 1x SATA-plug
  • 1x Molex (LP4) vrouwelijke connector
  • 30 cm lange kabel
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 16 g [0.6 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kabellengte 304.8 mm [12 in]
Lengte product 304.8 mm [12 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 21 g [0.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30 cm SATA-naar-LP4-voedingskabeladapter - F/M

Certificaties

Verwante producten

SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding
LP4SATAFM
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding

Voorzie een IDE-schijf van stroom via een SATA-voedingsaansluiting.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M

Sluit een IDE harde schijf aan op een SATA-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW