StarTech.com

SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding

Voorzie een IDE-schijf van stroom via een SATA-voedingsaansluiting.

Productcode: LP4SATAFM

  • Compatibel met alle IDE harde schijven
  • Eenvoudig te installeren
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Opslagtemperatuur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Vochtigheid 40%-60%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31.5 mm [1.2 in]
Gewicht product 8.5 g [0.3 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 36.5 mm [1.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 219.5 mm [8.6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 12.5 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding

Certificaties