StarTech.com

LP4 naar 2x LP4 Voedingskabel Y-adapter M/F

Sluit twee LP4-randapparaten (CD/DVD-ROM drives etc.) aan op een enkele LP4-connector

Productcode: PYO2L

  • LP4 naar 2x LP4
  • Compatibel met alle IDE harde schijven
1,99 € EUR exc BTW
2,41 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Connector B 2 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Kabellengte 230 mm [9.1 in]
Lengte product 245 mm [9.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 28 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - LP4 naar 2x LP4 Voedingskabel Y-adapter M/F

Certificaties

Verwante producten

30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter
PYO2LP4SATA
30 cm LP4 naar 2x SATA Voedingskabel Y-adapter

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30cm LP4 naar 2x Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA
PYO2LP4LSATA
30cm LP4 naar 2x Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F
PYO2LSATA
15 cm vastklikkende SATA voeding-Y-splitterkabeladapter - M/F

Voeg een extra SATA-stopcontact aan uw PC-voeding toe

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
30cm LP4 naar 2x Haakse Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA
PYO2LP4LSATR
30cm LP4 naar 2x Haakse Vergrendelbare Y-adapter Splitterkabel SATA Voeding - 4-pin Molex naar 2x SATA

Voed twee SATA-schijven via een enkele LP4-voedingsconnector

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F
PYO2SATA
15cm SATA Voedingskabel Y-adapter - M/F

Voeg aan extra SATA-voedingsaansluiting toe aan uw voeding

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
15cm SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding - F/M

Sluit een IDE harde schijf aan op een SATA-voedingsconnector

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
30 cm SATA-naar-LP4-voedingskabeladapter - F/M
LP4SATAFM12
30 cm SATA-naar-LP4-voedingskabeladapter - F/M

Voed een LP4 Molex-apparaat via een SATA Power-verbinding met de voedingsbron van uw computer

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding
LP4SATAFM
SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding

Voorzie een IDE-schijf van stroom via een SATA-voedingsaansluiting.

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm
SATAPOWADPL
4-pins Molex-naar-linkshoekige SATA-voedingskabeladapter 15 cm

Voorzie een SATA harde schijf van stroom via een conventionele LP4- voedingsaansluiting

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW

Accessoires