StarTech.com

1m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps

Thunderbolt™ 3 USB-C™ kabel | Dual 4K of Full 5K | Thunderbolt gecertificeerd

Productcode: TBLT3MM1MA

  • Ervaar ongelooflijke dataoverdrachtsnelheden tot 40 Gbps bij aansluiting op Thunderbolt 3 apparaten
  • Maak verbinding met een full 5K of twee 4K Thunderbolt of Ultra HD schermen
  • Voed en laad uw Thunderbolt 3 apparaten op met 100 W Power Delivery
Bekijk meer
  • Zorg voor uitstekende verbindingen met een Thunderbolt gecertificeerde Thunderbolt 3 kabel
  • Maak eenvoudig een netwerk met Thunderbolt 3 laptops en deel printers en opslag
86,99 € EUR exc BTW
105,26 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk
Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Deze kabel ondersteunt geen native DisplayPort 1.2. Met deze Thunderbolt 3 kabel kunt u uw laptop niet direct op een DisplayPort-scherm aansluiten.
Bij het gebruik van deze kabel met een USB-C-apparaat, ondersteunt de kabel USB 2.0 datatransfersnelheden tot 480 Mbit/s. De kabel is niet compatibel met USB 3.0 (5 Gbps) of USB 3.1 (10 Gbps) USB Type-C-apparaten zoals externe schijven, docking stations, enz.
Voeding
Power Delivery 100W
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 47 g [1.7 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 55 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - thunderbolt 3 usb-c kabel

Certificaties

Verwante producten

2m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps
TBLT3MM2MA
2m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps

Thunderbolt™ 3 USB-C™ kabel | Dual 4K of Full 5K | Thunderbolt gecertificeerd

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en Displayport  compatibel - 0.5m
TBLT34MM50CM
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en Displayport compatibel - 0.5m

Biedt vier maal de data transmissiesnelheid van elke andere kabel, en levert uw apparaten tegelijkertijd stroom

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt/USB/DisplayPort compatibel
TBLT3MM1M
1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt/USB/DisplayPort compatibel

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
2m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB, en DisplayPort compatibel
TBLT3MM2M
2m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB, en DisplayPort compatibel

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en DP  compatibel - 0.5m - wit
TBLT34MM50CW
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en DP compatibel - 0.5m - wit

Biedt vier maal de data transmissiesnelheid van elke andere kabel, en levert uw apparaten tegelijkertijd stroom

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort  compatibel - 1m - wit
TBLT3MM1MW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort compatibel - 1m - wit

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort  compatibel - 2m - wit
TBLT3MM2MW
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort compatibel - 2m - wit

Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW

Accessoires