Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps
Thunderbolt™ 3 USB-C™ kabel | Dual 4K of Full 5K | Thunderbolt gecertificeerd
Productcode: TBLT3MM2MA
- Ervaar ongelooflijke dataoverdrachtsnelheden tot 40 Gbps bij aansluiting op Thunderbolt 3 apparaten
- Maak verbinding met een full 5K of twee 4K Thunderbolt of Ultra HD schermen
- Voed en laad uw Thunderbolt 3 apparaten op met 100 W Power Delivery
- Zorg voor uitstekende verbindingen met een Thunderbolt gecertificeerde Thunderbolt 3 kabel
- Maak eenvoudig een netwerk met Thunderbolt 3 laptops en deel printers en opslag
Overzicht
Met deze Thunderbolt 3 kabel kunt u video en data naar uw Thunderbolt en USB-C apparaten overdragen vanaf een Thunderbolt 3 laptop.
Ongelooflijke dataoverdrachtsnelheden
Zend een 4K film in seconden en maak volledige back-up in minuten met deze Thunderbolt 3 USB-C kabel, die dataoverdrachtsnelheden van 40 Gbps ondersteunt, bij aansluiting op een Thunderbolt 3 apparaat. U kunt foto- en videobestanden overdragen met vier keer de snelheid van een USB 3.1 (10 Gbps) kabel.Geniet van Full 5K video en Dual 4K video
De kabel ondersteunt tot 5K 60 Hz video voor een verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte met een Thunderbolt-scherm. Of gebruik de kabel met een Thunderbolt 3 dock voor weergave op dual 4K schermen.Ervaar veelzijdige Power Delivery
De Thunderbolt 3 Type-C kabel levert tot 100 W vermogen voor het opladen van een Thunderbolt 3 laptop. Hij zorgt ervoor dat uw Thunderbolt 3 apparaten opgeladen blijven zonder dat u een extra voeding nodig heeft.Maak Thunderbolt netwerken mogelijk
De kabel biedt u een eenvoudige manier om meerdere, voor Thunderbolt 3 met USB-C uitgevoerde laptops te overbruggen voor peer-to-peer 10 GbE netwerken. Het is perfect voor het configureren van kleine werkgroepen en het delen van randapparaten zoals printers en opslag. U kunt ook twee Thunderbolt 3 laptops op elkaar aansluiten, voor eenvoudige pc-migraties.De TBLT3MM2MA is Thunderbolt gecertificeerd en wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.
Toepassingen
Sluit uw Thunderbolt 3 apparaten aan
Voed en laad uw Thunderbolt 3 apparaten op
Laad USB 2.0 mobiele apparaten op
Zet peer-to-peer netwerken op voor meerdere Thunderbolt 3 laptops
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3542013 | |
Tech Data - Netherlands | 4462394 | |
UPC Code | 065030864114 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s | |
USB 2.0 - 480 Mbit/s | ||
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk | |
Connector B | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Deze kabel ondersteunt geen native DisplayPort 1.2. Met deze Thunderbolt 3 kabel kunt u uw laptop niet direct op een DisplayPort-scherm aansluiten. | |
Bij het gebruik van deze kabel met een USB-C-apparaat, ondersteunt de kabel USB 2.0 datatransfersnelheden tot 480 Mbit/s. De kabel is niet compatibel met USB 3.0 (5 Gbps) of USB 3.1 (10 Gbps) USB Type-C-apparaten zoals externe schijven, docking stations, enz. | ||
Voeding | ||
Power Delivery | 100W | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 86 g [3 oz] | |
Kabellengte | 2 m [6.6 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 2 m [6.6 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 94 g [3.3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - thunderbolt 3 usb-c kabel |
Verwante producten
1m Thunderbolt 3 kabel met 100 W Power Delivery - 40Gbps
Thunderbolt™ 3 USB-C™ kabel | Dual 4K of Full 5K | Thunderbolt gecertificeerd
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en Displayport compatibel - 0.5m
Biedt vier maal de data transmissiesnelheid van elke andere kabel, en levert uw apparaten tegelijkertijd stroom
1m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt/USB/DisplayPort compatibel
Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel
2m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB, en DisplayPort compatibel
Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel
Thunderbolt 3 (40Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB en DP compatibel - 0.5m - wit
Biedt vier maal de data transmissiesnelheid van elke andere kabel, en levert uw apparaten tegelijkertijd stroom
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort compatibel - 1m - wit
Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel
Thunderbolt 3 USB-C kabel - 20Gbps - Thunderbolt, USB en DisplayPort compatibel - 2m - wit
Biedt twee maal de datatransmissiesnelheid van elk ander kabeltype, maakt full 4K 60Hz video mogelijk, en voedt uw apparaten met één kabel
Accessoires
USB-C Dual-Monitor docking station - MST - 4x USB3.0 poorten
Laptop Dock | Windows | 60W PD | Single 4K | HDMI kabel
M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA SSD - USB 3.1 (10Gbps) met USB-C kabel
Verander uw M.2 SATA-schijf in een ultrasnelle, ultramobiele opslagoplossing voor USB-C apparaten
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
Verander twee M.2 SATA-schijven in ultrasnelle, draagbare opslag met RAID voor verhoogde prestatie of redundantie
USB 3.1 Dual 3.5” SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A
Creëer een krachtige externe opslag met een dubbele SATA HDD RAID array, via USB 3.1 (10 Gbps)
USB 3.1 (10Gbps) externe behuizing voor dubbele 2.5" SATA schijven
Verander twee 2,5 inch SATA SSD's of HDD's in een krachtige opslag met RAID - voor USB-C en USB-A apparaten
Dubbele sleuf schijfbehuizing voor mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbps) - RAID
Snelle toegang tot en back-up van data vanaf uw met USB-C of USB-A uitgeruste apparaat, via ultrasnelle USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 (10Gbps) Standalone Duplicator Dock voor 2.5" & 3.5" SATA SSD/HDD schijven - met Fast-Speed Duplication tot 28GB/min
Dupliceer of dock een SATA SSD/HDD met een snel vermogen - werkt zowel met USB-C als USB-A apparaten
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
TBLT3MM2MA_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Components
Thunderbolt™ 3 is the latest version of the Thunderbolt standard for connecting computers and electronic devices. It is capable of the following:
- Total bandwidth up to 40Gbps. Data transfer speeds are dependent on the other features that you are using in your setup.
- USB 3.1 Gen 2 support.
- 4K 60Hz video on one or two separate displays.
- 5K 60Hz video on a single display.
- A 10 GbE network connection between two Thunderbolt 3 compatible computers.
- Up to six devices daisy-chained from a single Thunderbolt 3 port.
- Alternate modes, such as DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).
- Bi-directional power delivery up to 100W (not all Thunderbolt 3 devices support power delivery).
USB-C and Thunderbolt 3
Thunderbolt 3 uses the USB-C connector, but not all host connections, cables, and devices with a USB-C connector support Thunderbolt 3. This means that a USB-C device is compatible with a Thunderbolt 3 host connection, but a Thunderbolt 3 device is not compatible with a USB-C host connection. Therefore, it is important to know whether you have a USB-C or a Thunderbolt 3 host, cable, or device.
To determine if your component is a Thunderbolt 3 device, look for the Thunderbolt 3 symbol (shown below). USB-C devices do not include this symbol. For more information about USB-C, see the following FAQ: https://www.startech.com/faq/usb-c-port-capabilites.
Thunderbolt symbol: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/TBLT3MMXM.B.jpg.
Backwards compatibility
If you use an adapter, Thunderbolt 3 host connections are compatible with Thunderbolt 1 and Thunderbolt 2 devices. You can use the StarTech.com TBT3TBTADAP to make a Thunderbolt 3 host connections backwards compatible.
Thunderbolt 3 devices are not backwards compatible with Thunderbolt 1 and Thunderbolt 2 host connections.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Thunderbolt™ 3 is capable of 100W of bi-directional power; however not all manufacturers will implement power delivery, or implement power delivery at the full 100W.
Optical Thunderbolt 3 cables do not support power delivery at any wattage.
Refer to the information provided by the manufacturer to confirm the power delivery capabilities of the following components:
- The Thunderbolt 3 host connection
- The Thunderbolt 3 cable
- The Thunderbolt 3 device (for example, a hard drive docking station)
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Although the Thunderbolt™ 3 standard is capable of data transfer speeds up to 40Gbps, not every cable can support this bandwidth. For example, cables over a certain length or made with certain materials are only capable of data transfer speeds up to 20Gbps.
To confirm the capability of your Thunderbolt 3 cable, refer to the information provided by the manufacturer. StarTech.com lists the capabilities of the Thunderbolt 3 cables on the individual product pages.
There are two different Thunderbolt 3 cable symbols: the 20Gbps symbol and the 40Gbps symbol. The 20Gbps symbol is composed of the Thunderbolt 3 symbol, and the 40Gbps symbol is composed of the Thunderbolt 3 symbol and the number three. These images are shown below.
- The 20Gbps symbol: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/TBLT3MMXM.B.jpg.
- The 40Gbps symbol: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/TBLT34MMXM.C.jpg.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Thunderbolt 3 uses the USB-C connector, but not all host connections, cables, and devices with a USB-C connector support Thunderbolt 3. This means that a USB-C device is compatible with a Thunderbolt 3 host connection, but a Thunderbolt 3 device is not compatible with a USB-C host connection. Therefore, it is important to know whether you have a USB-C or a Thunderbolt 3 host, cable, or device.
To determine if your component is a Thunderbolt 3 device, look for the Thunderbolt 3 symbol (shown below). USB-C devices do not include this symbol. For more information about USB-C, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/usb-c-port-capabilites.
Thunderbolt symbol: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/TBLT3MMXM.B.jpg.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a Thunderbolt cable there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Thunderbolt peripheral
-
Thunderbolt port
-
Thunderbolt cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the Thunderbolt peripheral, port, and cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a Thunderbolt peripheral, port, and cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the Thunderbolt peripheral, port, and cable, it is recommended that you do the following:
-
If you are using Thunderbolt 1 or Thunderbolt 2 cables, make sure that the computer and peripheral are both Thunderbolt compliant. Thunderbolt 1 and Thunderbolt 2 use the same connector type as Mini DisplayPort. If the computer port is Mini DisplayPort, only DisplayPort devices will work.
-
If you are using Thunderbolt 3 cables, make sure that the computer and peripheral are both Thunderbolt compliant. Thunderbolt 3 uses the same connector type as USB-C. If the computer port is USB-C, only USB devices will work.
-
Install the latest drivers for the Thunderbolt peripheral available on the manufacturer's website.
-
Install the latest drivers for the Thunderbolt port controller card.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.