StarTech.com

USB-C kabel - 1m - wit

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

Productcode: RUSB2CC1MW

  • Laad uw apparaten op met een hoogwaardige USB Type C kabel die bestand is tegen alledaagse belastingen
  • Deze duurzame USB-C kabel is versterkt met Kevlar® aramidevezel voor een trekvermogen die 5x sterker is dan staal
  • Trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen.
Bekijk meer
  • Dankzij de zachte TPE-mantel kan deze 1m lange USB-naar-USB kabel flexibele data overdracht aansluitingen bieden
  • De metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt
14,99 € EUR exc BTW
18,14 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Voeding
Power Delivery 60W
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12.000
Draaddikte 22/30 AWG
Gewicht product 25.000
Hoogte product 6.200
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Wit
Lengte product 100 cm [39.4 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.000
Package Length 219.000
Package Width 127.000
Verzendgewicht (verpakt) 30.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - usb-c kabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C kabel - 1m - zwart
RUSB2CC1MB
USB-C kabel - 1m - zwart

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
USB-C kabel - 2m - wit
RUSB2CC2MW
USB-C kabel - 2m - wit

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
USB-C kabel - 2m - zwart
RUSB2CC2MB
USB-C kabel - 2m - zwart

Duurzame USB 2.0 Type C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW