StarTech.com

USB 2.0 naar USB-C kabel - 2m - zwart

Duurzame USB-A naar USB-C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

Productcode: RUSB2AC2MB

  • Laad uw apparaten op met deze hoogwaardige USB 2.0 kabel, die bestand is tegen intensief gebruik
  • Deze duurzame USB-C kabel is versterkt met Kevlar® aramidevezel voor een trekvermogen die 5x sterker is dan staal
  • Trekontlasting is zorgvuldig getest om meer dan 10,000 buigcycli in een hoek van 180° tegen te kunnen
Bekijk meer
  • Dankzij de zachte TPE-mantel kan deze 1m lange USB-naar-USB kabel flexibele data overdracht aansluitingen bieden
  • De metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en versterkt het verbindingspunt
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.000
Draaddikte 22/32 AWG
Gewicht product 45.000
Hoogte product 5.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 70.000
Package Length 215.000
Package Width 125.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - usb a naar usb c kabel

Certificaties

Verwante producten

USB 2.0 naar USB-C kabel - 1m - zwart
RUSB2AC1MB
USB 2.0 naar USB-C kabel - 1m - zwart

Duurzame USB-A naar USB-C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
USB 2.0 naar USB-C kabel - 1m - wit
RUSB2AC1MW
USB 2.0 naar USB-C kabel - 1m - wit

Duurzame USB-A naar USB-C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
USB 2.0 naar USB-C kabel - 2m - wit
Nieuw
RUSB2AC2MW
USB 2.0 naar USB-C kabel - 2m - wit

Duurzame USB-A naar USB-C kabel | aramidevezel | 180° buigcapaciteit | EMI bescherming | TPE kabel

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW