StarTech.com

1m USB 2.0 USB-C naar USB-A kabel

Sluit uw USB Type-C apparaten aan op uw laptop of desktop

Productcode: USB2AC1M

  • Eenvoudige verbindingen via een omkeerbare USB Type-C connector, die in uw apparaat kan worden gestoken ongeacht welke kant omhoogwijst
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
11,99 € EUR exc BTW
14,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C
Opslagtemperatuur 10°C to 80°C
Vochtigheid 10% tot 85%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 20/28 AWG
Gewicht product 23 g [0.8 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 28 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m USB 2.0 USB-C naar USB-A kabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar USB-B kabel - 1m - USB 2.0
USB2CB1M
USB-C naar USB-B kabel - 1m - USB 2.0

Sluit USB 2.0 USB-B apparaten aan op uw USB-C host

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
USB 2.0 USB-C naar Micro B kabel 1m
USB2CUB1M
USB 2.0 USB-C naar Micro B kabel 1m

Voed en laad uw USB 2.0 Micro-B apparaten op vanaf een USB-C host

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
USB-C  kabel - 1 m - USB 3.1 (10Gbps)
USB31CC1M
USB-C kabel - 1 m - USB 3.1 (10Gbps)

Synchroniseer en voorzie uw USB Type-C apparaten van stroom

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
USB 3.1 USB-C naar USB-B kabel - 1 m
USB31CB1M
USB 3.1 USB-C naar USB-B kabel - 1 m

Sluit USB 3.1 of 3.0 USB-B apparaten aan op uw USB-C apparaat

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
USB 3.1 USB-C naar Micro-B kabel - 1 m
USB31CUB1M
USB 3.1 USB-C naar Micro-B kabel - 1 m

Sluit USB Micro-B apparaten aan op uw USB-C host, met deze duurzame 1 meter lange kabel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
USB-C naar USB-A adapter - USB 3.0
USB31CAADP
USB-C naar USB-A adapter - USB 3.0

Sluit uw USB Type-C laptop aan op een ouder USB randapparaat, met deze duurzame adapter

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
1m USB-C naar USB-A kabel - M/M
USB31AC1M
1m USB-C naar USB-A kabel - M/M

USB-A naar USB-C™ kabel | USB-IF gecertificeerd | USB 3.1 (10 Gbps)

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW