StarTech.com

USB C naar USB-B kabel - M/M - 2 m - USB 2.0

Sluit USB 2.0 USB-B apparaten aan op uw USB-C of Thunderbolt 3 computer

Productcode: USB2CB2M

  • Eenvoudige verbindingen via een omkeerbare USB Type-C connector, die in uw apparaat kan worden gestoken ongeacht welke kant omhoogwijst
  • Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
23,99 € EUR exc BTW
29,03 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 22/30 AWG
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 63 g [2.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C naar USB-B kabel

Certificaties

Verwante producten

USB-C naar USB-B kabel - 1m - USB 2.0
USB2CB1M
USB-C naar USB-B kabel - 1m - USB 2.0

Sluit USB 2.0 USB-B apparaten aan op uw USB-C host

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW