StarTech.com

16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Bedien tot 16 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm

Productcode: SV1631DUSBU

  • Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
  • Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
  • KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
Bekijk meer
  • Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
  • Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
  • USB-console-aansluitingen
  • Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
  • Plug-and-play systeemconfiguratie
  • Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
  • Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
  • USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting
881,99 € EUR exc BTW
1 067,21 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 16
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Max. op elkaar aansluitbare computers 136
Maximale analoge resoluties 1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 158000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
16 - Groen - PC online
16 - Rood - PC geselecteerd
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 54 cm [21.3 in]
Diepte product 180 mm [7.1 in]
Gewicht product 3.1 kg [6.9 lb]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 46.8 cm [18.4 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.5 kg [7.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - StarView 16-poort USB KVM-switch
2 - Montagebeugels
1 - Pakje met bevestigingsschroeven
1 - Pakje rubberen voetjes
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires