StarTech.com

16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD

Bedien tot 16 computers via USB of PS/2 met één toetsenbord, muis en monitor

Productcode: SV1631DUSBGB

  • Sluit computersystemen aan via USB of PS/2
  • Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
  • Automatische scanfunctie van aangesloten computers
Bekijk meer
  • KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
  • Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
  • On-Screen-Display (OSD) met mogelijkheid tot benoemen van aangesloten computers
  • USB- en PS/2-aansluitingen voor toestenbord en muis
  • Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde computers met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
  • Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
783,99 € EUR exc BTW
948,63 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 16
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB en PS/2
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Max. op elkaar aansluitbare computers 136
Maximale analoge resoluties 1920 x 1440 @60hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 158000 uur
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.2 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 9V DC
Uitgangsstroom 0.6 A
Vermogensopname 5.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 cm [7.1 in]
Gewicht product 3.1 kg [6.9 lb]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Lengte product 43.8 cm [17.2 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 59.5 cm [23.4 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.8 kg [8.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 16-poort KVM-switch
2 - Montagebeugels
1 - Y-adapter PS/2-toetsenbord en -muis
1 - Voedingsadapter
4 - Zelfklevende voetjes
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires