StarTech.com

2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio

Bedien twee computers vanaf een enkele console met hoge-resolutie DisplayPort®-video, USB toetsenbord, muis en audio

Productcode: SV231DPUA

  • Ondersteunt DisplayPort-computerverbindingen - geen adapter nodig
  • Mogelijke resolutie: 2560 x 1600 bij 60 Hz, hoger dan 1080p
  • Maximale resolutie van 3840 x 2400 bij een lagere verversingsfrequentie
Bekijk meer
  • Voldoet aan VESA en CEA
  • Ondersteunt analoge 3,5mm stereo audio; ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
  • Delen van USB 2.0-randapparatuur
  • Geen installatie van drivers of software nodig
  • Omschakelen per knopdruk of sneltoets
  • Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
  • Ondersteunt Mac- en PC-besturingssystemen
  • Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
  • Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
  • Zelf in te stellen scantijdintervallen
292,99 € EUR exc BTW
354,52 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DisplayPort
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 2560 x 1600 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 127000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)
2 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 cm [8.7 in]
Diepte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.4 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 18.1 cm [7.1 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.3 kg [2.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort DisplayPort KVM Switch
4 - Zelfklevende voetjes
1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio
SV431DPUA
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

Gebruik één toetsenbord, muis en DisplayPort-beeldscherm met vier HD-multimediasystemen

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DPDDUA
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

369,99 € exc BTW
447,69 € inc BTW
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV431DVIUAHR
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien tot 4 multimedia computers met hoge resolutie vanaf een enkele console

399,99 € exc BTW
483,99 € inc BTW

Accessoires