StarTech.com

2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee HDMI®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

Productcode: SV211HDUA

  • Ondersteunt HD-resoluties (1080p - 1920x1200)
  • Schakel pc's met een drukknop, hotkeys of schakelsoftware
  • Compact, ruimtebesparend ontwerp
Bekijk meer
  • Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
  • Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Onafhankelijk schakelen tussen audio/microfoon voor ononderbroken audio
  • Analoge (3,5 mm) en HDMI-audio ondersteund
  • Ondersteunt hot-plugging
  • Schakelaar aan 1,5 m lange kabel
118,99 € EUR exc BTW
143,98 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de SV211HDUA 2-poorts HDMI®-kabel KVM-switch met audio en remote switching control kunt u twee HDMI, met USB uitgeruste pc's aansturen met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset.

Om uw bureau te helpen organiseren zonder werkruimte op te offeren, heeft deze  compacte HDMI USB KVM  geïntegreerde kabels die direct op uw systeem kunnen worden aangesloten, en dat zonder veel ruimte in beslag te nemen. De switch heeft een op afstand bedienbare drukknop op een 1,5 meter lange geïntegreerde kabel die op een gemakkelijk toegankelijke plaats kan worden geplaatst, alsmede keyboard hotkeys en met pc of Mac® compatibele software voor het schakelen tussen systemen. De HDMI KVM-switch is voorzien van een USD-voeding waardoor geen grote voedingsadapter en wandcontact nodig zijn.

Deze KVM met HDMI-videocapaciteit biedt ondersteuning voor 1080p HD-resoluties (tot 1920x1200) zodat een groot HDMI-scherm kan worden gebruikt voor applicaties die hoge grafische output vereisen.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Voorkom een rompslomp aan kabels met geïntegreerde KVM- en remote switch-kabels
  • Bespaar bureauruimte met een compact design
  • Schakel gemakkelijk tussen systemen met de meegeleverde remote switch

Toepassingen

Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor

Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Ja
Industriestandaarden HDCP
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype HDMI
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Audiospecificaties 3,5 mm en HDMI audio ondersteund
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en software
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 10.6 to 10.9
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle platforms
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - PC-keuze-indicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 66 mm [2.6 in]
Gewicht product 350 g [12.4 oz]
Hoogte product 23 mm [0.9 in]
Kabellengte 850 mm [33.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 88 mm [3.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 465 g [16.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM-switch
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 10.6 to 10.9

Certificaties

Verwante producten

2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211DPUA
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee DisplayPort®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW
2-poorts USB VGA-kabel KVM-switch - met USB-voeding en afstandsbediening
SV211USB
2-poorts USB VGA-kabel KVM-switch - met USB-voeding en afstandsbediening

Bestuur twee met VGA, USB uitgeruste pc's met één beeldscherm, toetsenbord en muis

50,99 € exc BTW
61,70 € inc BTW
2-poort USB VGA Kabel KVM-switch met Audio
SV215MICUSBA
2-poort USB VGA Kabel KVM-switch met Audio

Bedien 2 VGA- en USB-computers vanaf een enkele console met deze alles-in-één KVM-switch

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW
KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC en Mac - USB 2.0
SVKMS2
KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC en Mac - USB 2.0

Bestandsregeling en -overdracht tussen twee Windows®- en/of Mac®-systemen met één toetsenbord en muis

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW