StarTech.com

2-poorts USB VGA-kabel KVM-switch - met USB-voeding en afstandsbediening

Bestuur twee met VGA, USB uitgeruste pc's met één beeldscherm, toetsenbord en muis

Productcode: SV211USB

  • Ondersteunt resoluties van maximaal 2048x1536
  • Schakel pc's met een drukknop, sneltoetsen of schakelsoftware (meegeleverd)
  • Compact, ruimtebesparend ontwerp
Bekijk meer
  • Geïntegreerde KVM-kabels en remote switch
  • Schakelsoftware ondersteunt pc- en Mac®-platforms
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Ondersteunt hot-plugging
  • Schakelaar aan 1,5 m lange kabel
50,99 € EUR exc BTW
61,70 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de SV211USB 2-poorts VGA-kabel KVM switch kunt u twee met VGA, USB uitgeruste pc's met één beeldscherm, toetsenbord en muis besturen.

Om uw bureau te organiseren zonder waardevolle werkruimte op te offeren, heeft deze VGA USB KVM switch een compacte vorm en geïntegreerde KVM-kabels, die direct op uw systemen kunnen worden aangesloten. Bovendien heeft de KVM een USB-voeding, zodat geen grote externe voedingsadapter en wandcontact meer nodig zijn.

Deze VGA KVM switch ondersteunt 2048x1536 en is dus geschikt voor een VGA-scherm met hoge resolutie. Om eenvoudig tussen systemen te kunnen schakelen, beschikt de KVM switch over een gemakkelijke drukknopafstandsbediening via een 1,5 meter lange kabel, alsmede sneltoetsondersteuning via het toetsenbord en voor Windows of Mac® geschikte schakelsoftware.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Voorkom een rompslomp aan kabels met geïntegreerde KVM- en remote switch-kabels
  • Bespaar bureauruimte met een compact design
  • Schakel gemakkelijk tussen systemen met de meegeleverde remote switch

Toepassingen

Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Perfect voor het delen van computers en aangesloten randapparatuur thuis of op kantoor

De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en software
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De OS-compatibiliteit geldt alleen voor KVM-software - de KVM zelf kan worden gebruikt zonder software op alle platforms
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - PC-keuze-indicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 66 mm [2.6 in]
Gewicht product 380 g [13.4 oz]
Hoogte product 23 mm [0.9 in]
Kabellengte 850 mm [33.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 88 mm [3.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 442 g [15.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM-switch
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 10.x (Tested up to 10.9), 9.x

Certificaties

Verwante producten

2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211HDUA
2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee HDMI®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

118,99 € exc BTW
143,98 € inc BTW
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211DPUA
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee DisplayPort®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW
KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0
SVUSB3DSA
KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0

Beheer en draag bestanden over tussen twee Windows-computers met één toetsenbord en muis

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW

Productondersteuning

Drivers en downloads

Handleiding:
Software
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

KVM stands for Keyboard Video Mouse and KVM switches allow you to switch the use of a keyboard, display and mouse between multiple computers.  KVM switches also commonly let you switch audio and USB devices between computers.

There are different types of KVM switches as well.

  • Standard box KVM switches. (e.g. SV231USB)
  • Cable KVM switches. (e.g. SV211USB)
  • Multi-Monitor KVM switches.  (e.g. SV231DDUSB)
  • IP KVM switches. (e.g. SV841HDIE)

Standard box and cable KVM switches are a simple way to switch the use of a keyboard, display, and mouse between multiple computers.  Multi-monitor KVM switches allow you to switch multiple displays between computers, and IP KVM switches allow you to remotely control the KVM switch and connected computers over a network.

Here are some important things to consider before purchasing a KVM switch.

  • How many computers do you need to control?  Purchase a KVM switch that supports the number of computers in your setup.
  • Which video connections do your computers and display(s) support?  It is best practice to use the same video connections wherever possible.
  • Will you be using a PS/2 or USB mouse and keyboard?
  • Do you need multiple monitor support?  Ensure every computer can support the number of monitors you are looking to use in your setup.
  • Do you need audio support?
  • What resolution(s) do you want your display(s) running at?  The KVM switch must support the resolution(s) you want to use.
  • Would you like hotkey support?  Some KVM switches support the use of hotkey combinations to complete tasks such as switching between computers.

There are a couple of other important things you may want to take note of:

  • Some KVM switches require proprietary cables to function.  These KVM cables may vary by each KVM switch.  For StarTech.com KVM switches that require proprietary cables, the KVM switches will either come with these cables, or they will be listed in the Accessories tab on the individual product pages.  For more information, see our video dedicated to KVM switch cables.
  • Basic mice and keyboards are recommended for use with KVM switches.  Wireless, gaming or combo mice and keyboards (mice and keyboards that use a single USB connection / receiver for both units) can cause performance issues, and in general, are not supported for use with KVM switches.

It can be difficult to tell which ones are right for the KVM switch you are interested in.  How can you tell which KVM cables you require?  How can you tell if a KVM switch requires proprietary cables?  How do these cables work? 

Standard KVM Switches and Cables

Note: You will need one bundle of KVM cables per computer you want to connect to the KVM switch.

Standard KVM switches have no special cable requirements.  If you have spare video and PS/2 or USB cables, you can use them to hook up the KVM switch to your computers.  StarTech.com still sells KVM cable packages, but they are just for the convenience of buying them in bundles and usually involve some savings.  Keep in mind that even if you have some of the cables you need, it still might be advantageous to buy the bundle.

KVM Switches with Opposite Gender Video Connections

Some KVM switches use male video connections for the computers and female video connections for the console ports.  In this case you simply need a video extension cable, or a KVM cable package appropriate to the KVM switch.  This is so you cannot accidentally plug cables from your computer into the console ports.

KVM Switches Requiring Proprietary Cables

KVM switches can also use proprietary KVM cables to connect to the individual computers.  This is often done with larger KVM switches and KVM switches intended for a server environment.  These cables use a proprietary pinout which does not conform to the video standard in use, as the cable carries both the video and PS/2 or USB data along a single cable.

If you are unsure whether or not you need special cables, complete the following:

  1. Check the Technical Specifications tab on the individual product pages for What's in the Box.  This section lists everything that comes with your purchase, and your KVM switch might come with the cables.
  2. Check the Accessories tab.  This section lists potential accessories for the product you are looking at.  StarTech.com will list the appropriate KVM cables for the KVM switch here. 
  3. Check the Gallery and look at a picture of the back of the KVM switch.

Note: If there are no PS/2 or USB ports on the back of the KVM switch other than for the console, you will require proprietary cables.

If at this point you require further assistance in deciding which cables to purchase with your StarTech.com KVM switch, contact our technical support team.  

Hoe gaat u te werk

To confirm that the Mac OS detects your USB device, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your USB device is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

You may need to refresh the System Information page after you plug in your device.  To do so, press Command R with the System Information page open.

Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

There are some quick tests that you can perform to rule out potential issues. Start by turning off all of the connected computers and peripherals, unplugging everything from the KVM, including power, and leaving it for 10 seconds.  Then connect everything to the KVM following the procedure in the following FAQ: https://www.startech.com/faq/kvm-switches-setup.

You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • KVM switch

  • Video source (such as a DVR or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing your setup components, it is recommended that you avoid using any video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI to be used with an HDMI extender, you should test with an HDMI source.

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cable, KVM switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, KVM switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the KVM switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the KVM switch.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, KVM switch, and video destination all need to support the resolution that you are using.

There are four troubleshooting actions that you can try if some but not all of the ports and your computer are working with the KVM switch. 

  • To determine if a specific cable is the source of the problem, switch the cables that connect the KVM switch to the computers to one working port and computer, and one port and computer that is not working. Keep the computer plugged into the same ports and only switch the cables. If the issue persists when you switch cables, the issue may be with the cable itself.
  • To determine if the problem is between the computer and the KVM switch, using the same cables, connect the KVM switch to one computer that is working and one computer that is not working. If the issue persists when you switch computers, follows the issue may be with the computer and the KVM switch.
  • Try reinitializing the KVM.  This is done by following the setup instructions on the website.
  • To determine if the KVM switch is the source of the problem, if you have another KVM switch, disconnect the current KVM switch and connect the second KVM switch.

If the keys on your keyboard are repeating, complete the following:

  1. If the KVM you are using has USB ports, you can move your keyboard to the USB hub port on the back of the KVM (the USB hubs are marked).

Note: When you move the keyboard out of the keyboard port, you will not be able to access the hotkeys.

  1.  You can adjust the typematic rate in your operating system’s settings. Depending on the version of Windows you are running, you can adjust the typematic rate by doing one of the following:
    • Click Control Panel > Keyboard > Speed. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.
    • Click Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers. Right-click Keyboard Settings. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.