StarTech.com

4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

Productcode: SV431DDVDUA

  • Directe omschakeling en bediening met behulp van druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
  • Ondersteunt een maximale resolutie van 1920 x 1200 (digitaal) en 1920 x 1440 (analoog); aanbevolen resolutie is 1920 x 1200
  • Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
Bekijk meer
  • Onafhankelijk of simultaan audioschakelen
  • Volledige ondersteuning voor plug-and-play randapparatuur
  • Robuuste, volledig metalen behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen
  • LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
  • USB-toetsenbord en -muis plus twee andere USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld tussen maximaal twee computers
  • Geluidssignaal bij omschakeling
  • Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
  • Functietoets aan de achterzijde voor aanpassing van videosignaalterkte
  • HDCP-compatibel
  • Ondersteuning voor DDC2B-emulatie en EDID-doorgave, waardoor de videokaart de videoresolutie kan herkennen en automatisch kan aanpassen aan de weergavemogelijkheden van het beeldscherm
  • Ondersteuning voor twee beeldschermen [1 x DVI + 1 x VGA]
373,99 € EUR exc BTW
452,53 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de SV431DDVDUA 4-poorts DVI VGA Dual Monitor KVM switch kunt u 4 Dual Display computers bedienen met een randapparatuurset bestaande uit één USB-muis en toetsenbord.

Deze Dual View KVM switch biedt 1 VGA- en 1 DVI-I-poort per computerverbinding voor video met hoge resoluties, alsmede audioschakelmogelijkheden tussen aangesloten computers.

De DVI/VGA KVM switch heeft een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee USB 2.0 randapparaten kunnen worden gedeeld tussen aangesloten computers, en is een compact apparaat met een robuust metalen chassis voor duurzame prestaties.

NB: Hoewel zowel DVI-I (analoog) als DVI-D (digitaal) door de KVM wordt ondersteund, moeten de bron-pc's hetzelfde signaal verzenden voor een goede schakeling. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen. Neem, indien nodig, contact op met onze technische ondersteuning bij het bepalen van uw bron.

Gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

StarTech.com Voordeel

  • Hoge-resolutie DVI- en VGA-poorten voor vrijwel elke configuratie met twee beeldschermen; zelfs op één pc met DVI + VGA en één pc met twee DVI-uitgangen kan er met de KVM-switch in deze configuratie een adapter worden gebruikt
  • Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen, waardoor de kosten voor dubbel apparaten vervallen
  • Geen software of drivers nodig – volledig onafhankelijk van het besturingssysteem

Toepassingen

Perfecte oplossing voor desktopcomputers, werkstations en servers met zowel VGA- als DVI-uitgangen, waardoor een gebruiker kan profiteren van configuraties met twee beeldschermen

Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor twee monitoren met hoge resolutie nodig zijn

Geschikt voor gebruik in omgevingen met elektromagnetische invloeden door de robuust metalen behuizing

Veelzijdige ondersteuning voor configuraties van één computer met DVI & VGA en de andere met twee keer VGA (met behulp van beschikbare adapters)

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 4
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI+VGA
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja - Single-Link
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 1920 x 1400
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers 1
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
2 - Groen - PC gedetecteerd
2 - Rood - PC-indicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 220 mm [8.7 in]
Diepte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 1.3 kg [2.8 lb]
Hoogte product 60 mm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 163 mm [6.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts KVM-switch
4 - Zelfklevende voetjes
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DDVDUA
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

373,99 € exc BTW
452,53 € inc BTW
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DD2DUA
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 4 multimediacomputers

479,99 € exc BTW
580,79 € inc BTW
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DVIUA
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis, luidsprekers en DVI-monitor tussen twee multimediacomputers

189,99 € exc BTW
229,89 € inc BTW
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV231DVIUAHR
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien twee DVI-multimediacomputers met hoge resolutie vanaf een enkele console

256,99 € exc BTW
310,96 € inc BTW
2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV231DVIUDDM
2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 2 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

283,99 € exc BTW
343,63 € inc BTW
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DD2DUA
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 2 multimedia computers

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub
SV231TDVIUA
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

572,99 € exc BTW
693,32 € inc BTW
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231QDVIUA
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee computers en deel vier DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

689,99 € exc BTW
834,89 € inc BTW
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV431DVIUDDM
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 4 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

390,99 € exc BTW
473,10 € inc BTW
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV431DVIUAHR
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien tot 4 multimedia computers met hoge resolutie vanaf een enkele console

399,99 € exc BTW
483,99 € inc BTW
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave
SV431DVIUAQV
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Bestuur 4 systemen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere picture-in-picture beeldschermmodi

3 208,99 € exc BTW
3 882,88 € inc BTW
4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431TDVIUA
4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen vier triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

543,99 € exc BTW
658,23 € inc BTW
8-poort 1U-Rack DVI USB KVM-switch
SV831DVIU
8-poort 1U-Rack DVI USB KVM-switch

Bedien tot 8 computers met DVI- of HDMI®-video met één toetsenbord, muis en monitor

987,99 € exc BTW
1 195,47 € inc BTW

Accessoires