StarTech.com

4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 4 multimediacomputers

Productcode: SV431DD2DUA

  • Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
  • Ondersteunt resoluties tot 2048x1536 (analoog) en 1920x1200 (digitaal)
  • USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur (geheugensticks, externe harde schijven, webcams, etc.)
Bekijk meer
  • Geluidssignaal bevestigt de omschakeling
  • Gecombineerd of onafhankelijk schakelen van audiopoorten
  • EDID-functionaliteit voor het gemakkelijk omschakelen tussen computers – de KVM-switch "onthoudt" de monitorinstellingen
  • Ondersteunt alle voor USB geschikte besturingssysteem (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
  • Robuuste, volledig metalen behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen
  • Voldoet aan de TMDS-specificaties voor DDC2B-emulatie en HDCP voor de bescherming van digitale bestanden
  • LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
479,99 € EUR exc BTW
580,79 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de SV431DD2DUA 4-poorts Dual DVI USB KVM switch kunt u vier pc's, elk met twee DVI video-uitgangen, met twee beeldschermen, één microfoon en één luidsprekerset, één toetsenbord en één muis alsmede twee andere USB-randapparaten delen.

De Dual View KVM switch is een ideale oplossing voor grafische ontwerpers, CAD/CAM-ontwerpers of opleidings- en financiële instellingen, waarmee u met een druk op de knop direct heen en weer kunt schakelen tussen pc's met twee DVI-schermen, terwijl u de professionele videokwaliteit op beide schermen kunt behouden. De Dual DVI switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB 2.0 randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten systemen - zonder de dubbele kosten van randapparaten.

NB: Hoewel zowel DVI-I (analoge modus) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM wordt ondersteund, moeten beide bron-pc's hetzelfde signaaltype verzenden voor een goede schakeling. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen. Neem contact op met onze technische ondersteuning als u hulp nodig hebt bij het bepalen van uw bron.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgetoverd in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

StarTech.com Voordeel

  • Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen, waardoor de kosten voor dubbel apparaten vervallen
  • Maak optimaal gebruik van dual-DVI-videokaarten door vier computers te delen met twee hoge-resolutie DVI-beeldschermen
  • Geen software of drivers nodig – volledig onafhankelijk van het besturingssysteem

Toepassingen

De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek vier systemen met dual-DVI-videokaarten kunnen worden bediend

Bedien vier dual-DVI multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis, en twee monitoren)

Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties via meerdere schermen

Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 4
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja - Single-Link
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 2048x1536 @85Hz
Maximale digitale resoluties 1920x1200 @60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
4 - Groen - Host online, Rood - Host geselecteerd
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 220 mm [8.7 in]
Diepte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 1.3 kg [2.8 lb]
Hoogte product 60 mm [2.4 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.9 kg [4.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort 2x DVI USB KVM
4 - Zelfklevende voetjes
1 - universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DDVDUA
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

373,99 € exc BTW
452,53 € inc BTW
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DDVDUA
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 2 multimediacomputers

250,99 € exc BTW
303,70 € inc BTW
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV431DVIUDDM
4-poorts USB DVI KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 4 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

390,99 € exc BTW
473,10 € inc BTW
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DVIUA
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis, luidsprekers en DVI-monitor tussen twee multimediacomputers

189,99 € exc BTW
229,89 € inc BTW
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV231DVIUAHR
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien twee DVI-multimediacomputers met hoge resolutie vanaf een enkele console

256,99 € exc BTW
310,96 € inc BTW
2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels
SV231DVIUDDM
2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Bedien 2 DVI, met USB uitgeruste pc's met één randapparatuurset met USB Dynamic Device Mapping om schakelvertragingen te voorkomen

283,99 € exc BTW
343,63 € inc BTW
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DD2DUA
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 2 multimedia computers

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub
SV231TDVIUA
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

572,99 € exc BTW
693,32 € inc BTW
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231QDVIUA
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee computers en deel vier DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

689,99 € exc BTW
834,89 € inc BTW
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV431DVIUAHR
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien tot 4 multimedia computers met hoge resolutie vanaf een enkele console

399,99 € exc BTW
483,99 € inc BTW
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave
SV431DVIUAQV
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Bestuur 4 systemen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere picture-in-picture beeldschermmodi

3 208,99 € exc BTW
3 882,88 € inc BTW
4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431TDVIUA
4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen vier triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

543,99 € exc BTW
658,23 € inc BTW
8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch
SV831DVIU
8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch

Bedien tot 8 computers met DVI- of HDMI®-video met één toetsenbord, muis en monitor

987,99 € exc BTW
1 195,47 € inc BTW

Accessoires