StarTech.com

4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien tot 4 multimedia computers met hoge resolutie vanaf een enkele console

Productcode: SV431DVIUAHR

  • Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
  • Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 bij 60 Hz met DVI dual-link beeldschermen
  • Ondersteuning voor hogere resoluties tot 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
Bekijk meer
  • Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u 3 high-speed USB-apparaten delen tussen computers
  • Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
  • Computerselectie via druktoets op het voorpaneel
  • HDCP-compatibel
399,99 € EUR exc BTW
483,99 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 4
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
NB Hoewel de connector op de KVM-switch DVI-I is, ondersteunt deze KVM alleen digitale videosignalen en werkt niet met analoge VGA
DVI-ondersteuning Ja - Dual-Link
Hot-Key Selection Nee
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 2560x1600 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 64001 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Resoluties hoger dan 2560x1600 kunnen worden bereikt door een lagere verversingsfrequentie te gebruiken. Bijvoorbeeld 3840x2400 bij 30Hz
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.4A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0%~80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 cm [8.7 in]
Diepte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 1.8 kg [3.9 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.4 cm [8.4 in]
Package Length 41.1 cm [16.2 in]
Package Width 95 mm [3.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SV431DVIUAHR
1 - Rubberen voetjes
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort Professionele VGA USB KVM-Switch met Hub
SV431USB
4-poort Professionele VGA USB KVM-Switch met Hub

Bedien tot 4 pc of Mac®-computers vanaf een enkel toetsenbord, muis en monitor en gebruik een USB-apparaat op alle aangesloten computers

119,99 € exc BTW
145,19 € inc BTW

Accessoires