StarTech.com

4-poort USB VGA IP KVM-Switch met Virtuele Media

Bedien tot 4 computers met USB en VGA op afstand via een IP-netwerk of het internet

Productcode: SV441DUSBI

  • Toegang op afstand tot alle aangesloten systemen op BIOS-niveau
  • Werkt met PC, Mac, Linux en Sun systemen
  • Ondersteunt DHCP of handmatig IP-configuratie
Bekijk meer
  • Met gebruikersnaam en wachtwoord SSL-beveiligde webinterface
  • Ondersteunt 32 gebruikersaccounts met SSL-versleutelde sessie en communicatie
  • Geïntegreerde webserver voor configuratie en beheer per browser.
  • Schijfemulatie maakt de installatie mogelijk van applicaties en besturingssystemem op afstand, of het overbrengen van bestanden naar of tussen aangesloten servers
  • Elke computer kan via het OSD-menu worden benoemd
  • Geïntegreerde USB-hub voor het delen van randapparatuur en bestandsoverdracht tussen USB 2.0-apparaten (achterwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0-apparaten)
  • Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie
  • Optionele montagebeugel - compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig ruimte in beslag
  • Te upgraden via flash
  • Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van pc's zonder opnieuw op te starten
  • Meerdere gebruikersaccounts met de mogelijkheid toegang te beperken tot specifieke functies en/of pc's
  • Netwerk setup- en reset-knop
  • Geen software of drivers nodig
  • Plug-and-play-functionaliteit
  • Ondersteunt 16-bit video
  • Ondersteunt individuele SSL-certificaten
1 074,99 € EUR exc BTW
1 300,74 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 4
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Ja
Maximale analoge resoluties 1920 x 1440 pixels lokale console
Maximale digitale resoluties 1600 x 1200 @ 85Hz
Maximum aantal gebruikers 1 actieve gebruiker plus tot 4 kijkers
NB Het afgegeven SSL-certificaat is alleen bedoeld voor test- en initialisatiedoeleinden en biedt minimale beveiliging. Wij raden gebruikers sterk aan het meegeleverde certificaat tot een individueel SSL-certificaat te upgraden.
Ondersteunde TLS-versie 1.0
Poortselectie-ondersteuning Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie

Voor het toevoegen van meer dan 1 optionele PCM815SHNA-stroomschakelaar aan de Server Afstandsbediening is een RPORT-module vereist.

De broncode voor het besturingssysteem van de eenheid is op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor per telefoon, live chat of e-mail contact met ons opnemen.

Dit aanbod is geldig gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop en/of voor zo lang er onderdelen of klantenservice worden geboden voor dit product.

Er kunnen eventueel kosten voor het kopiëren en/of leveren van toepassing zijn

Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 4A
Vermogensopname 48
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18.7 cm [7.4 in]
Gewicht product 900 g [31.8 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 20 cm [7.9 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 27.6 cm [10.9 in]
Package Length 30.4 cm [12 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.1 kg [9.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB KVM-switch
4 - KVM kabels
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires