StarTech.com

4 poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub

Bedien vier dubbele VGA, met USB uitgeruste pc's met een 2-beeldscherm console en audio randapparatuur set

Productcode: SV431DVGAU2A

  • Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
  • Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen
  • Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
Bekijk meer
  • Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
  • 3,5 mm luidspreker- en microfoonconsole ondersteuning
380,99 € EUR exc BTW
461,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 4
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 145000 uur
Ondersteunde resoluties up to 1920 x 1200
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
4 - Groen - PC gedetecteerd
4 - PC-keuzeindicators
4 - Rood - PC-indicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.5 cm [5.3 in]
Diepte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 1.2 kg [2.7 lb]
Hoogte product 6 cm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22 cm [8.7 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [3.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Dubbele VGA USB KVM switch
1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub
SV231DVGAU2A
2-poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub

Krijg toegang tot twee computers met dubbele video-uitgang en twee gedeelde USB-randapparaten vanaf één werkstation

259,99 € exc BTW
314,59 € inc BTW
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DDVDUA
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 2 multimediacomputers

250,99 € exc BTW
303,70 € inc BTW
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DDVDUA
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

373,99 € exc BTW
452,53 € inc BTW
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DPDDUA
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

369,99 € exc BTW
447,69 € inc BTW
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV231DVIUAHR
2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien twee DVI-multimediacomputers met hoge resolutie vanaf een enkele console

256,99 € exc BTW
310,96 € inc BTW
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DD2DUA
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 4 multimediacomputers

479,99 € exc BTW
580,79 € inc BTW
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio
SV431DPUA
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

Gebruik één toetsenbord, muis en DisplayPort-beeldscherm met vier HD-multimediasystemen

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling
SV1631DUSBUK
16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD en Bekabeling

Een complete 16-poort USB KVM-set, inclusief alle benodigde kabels en toebehoren

864,99 € exc BTW
1 046,64 € inc BTW

Accessoires