StarTech.com

KVM-Console via USB 2.0 Draagbare Laptop Adapter

Maak van een laptop een console voor headless servers, pc's, geldautomaten en nog veel meer

Productcode: NOTECONS01

  • Compacte uitvoering met geïntegreerde KVM-kabels
  • Geen externe voeding nodig – wordt via USB gevoed door de server
  • Ondersteuning van meerdere platforms voor USB en PS/2 naar de server of KVM (PS/2 alleen voor toetsenbord)
Bekijk meer
  • LED-indicatoren voor USB-, video- en toetsenbord/muis-verbinding
  • Handmatig aanpassen van schermpositie, scherpte en beeldruis voor het instellen van optimale videoprestaties
  • Snapshot-functie voor het vastleggen van schermafbeeldingen, foutmeldingen en activiteiten van uw server
  • Speciale voorgeprogrammeerde sneltoetsen
  • Mogelijkheid tot toetsenbordemulatie voor USB-, PS/2- en SUN-systemen
  • Automatisch centreren van een 4x3-beeld op een breedbeeldscherm
  • Automatische schaalaanpassing bij het vergroten of verkleinen van het weergavevenster op de console-PC (laptop) voor onmiddellijke, automatische compatibiliteit
  • Handmatig aanpassen van het videosignaal zodat er gebruik kan worden gemaakt van oudere of industriële apparatuur – uniek voor een draagbare console
  • Echte USB-muis-synchronisatie zorgt ervoor dat de aangesloten server nauwkeurige kan worden bediend
543,99 € EUR exc BTW
658,23 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB en PS/2
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Hot-Key Selection Nee
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 284.000 uur
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk Input
Hostaansluitingen 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x (alleen LTS-versies)
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met Amerikaans-Engelse configuratie
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding
1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB,PS/2)
1 - Host/server-videoverbinding (VGA)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 74 mm [2.9 in]
Diepte product 115 mm [4.5 in]
Gewicht product 170 g [6 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 45 mm [1.8 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB PS/2 KVM Console Adapter
1 - USB-kabel
1 - USB naar PS/2 Adapter
1 - USB-softwaresleutel

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.6.x tot 4.11.x (alleen LTS-versies)

Certificaties

Verwante producten

USB Crash Cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname
NOTECONS02
USB Crash Cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Draagbare KVM console | VGA Video | 1920 x 1200 60Hz | inclusief kabels

610,99 € exc BTW
739,30 € inc BTW
USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname
NOTECONS02X
USB 2.0 KVM console - draagbare laptop Crash cart adapter met bestandsoverdracht & video-opname

Gebruik deze USB crash cart adapter om uw laptop te veranderen in een draagbare KVM console voor toegang tot servers, pinautomaten en kiosken met bestandsoverdracht en video-opname

660,99 € exc BTW
799,80 € inc BTW
2-poort KVM console adapter - laptop naar server
SV231USBLC
2-poort KVM console adapter - laptop naar server

Verander uw laptop direct in een 2-poorts KVM console, door hem op deze in een rack gemonteerde crash cart adapter aan te sluiten

955,99 € exc BTW
1 156,75 € inc BTW
KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0
SVUSB3DSA
KM switch kabel met bestandsoverdracht - USB 3.0

Beheer en draag bestanden over tussen twee Windows-computers met één toetsenbord en muis

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW

Accessoires