StarTech.com

5 V EU reservegelijkstroomadapter voor SV231USB & SV431USB

Voedingsadapter met 5V DC (2 A) voor KVM-switch als vervanging of reserve

Productcode: SVUSBPOWEREU

  • Ondersteunt 110~240 V, 0,4 A ingang
  • 5V 2A uitgang
  • Type N cilinderconnector
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € EUR inc BTW

Overzicht

De SVUSBPOWEREU 5 V EU-gelijkstroomadapter is een geschikte vervangende/reserveadapter voor uw SV231USB of SV431USB KVM-switch

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Verminder de uitvaltijd In het geval van een storing door een reserveadapter bij de hand te houden

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Hot-Key Selection Nee
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.4 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 115 g [4.1 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 151 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - EU-netstroomadapter

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

When selecting a power adapter to be used with your device, it’s important to know the voltage, plug type, and amperage that you need. The voltage and the plug type must be an exact match for what is required. The amperage of the power adapter must be the same or higher than what is required for the device. For example, the SVUSBPOWER has the appropriate specifications to be used with the SV231USB.