StarTech.com

Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m

Bedien een KVM of server tot op 300 m afstand.

Productcode: SV565UTPUL

  • Ondersteunt hoge resoluties: tot 1920 x 1200 (WUXGA) / 1600 x 1200 (UXGA)
  • Set bevat zowel een basiseenheid als een ontvangereenheid
  • Met de compatibiliteitsmodus kunnen sneltoestcommando’s worden doorgegeven aan aangesloten StarView KVM’s
Bekijk meer
  • Het is mogelijk de maximale resolutie te beperken zodat de ingestelde resolutie nooit hoger is dan de resolutie van het aangesloten beeldscherm
  • Er kunnen lokaal en op afgelegen locaties USB-computers worden aangesloten (USB-toetsenbord en muis nodig voor bediening op afstand)
  • Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en afgelegen gebruikers
  • Compatibel met CAT 5, 5e of 6 UTP-bekabeling
  • Intuïtieve sneltoetsen
  • Met sneltoetsen aan te passen Equalizer (scherpte), Gain (helderheid) en RGB Skew (kleurverdeling)
  • Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
  • Verbinding met de pc mogelijk via PS/2 en USB met behulp van de toepasselijke PS/2 of USB KVM-kabel (USB-uitvoering meegeleverd)
577,99 € EUR exc BTW
699,37 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
IP-controle Nee
Max. overdrachtsafstand 300 m (984 ft)
Maximale analoge resoluties UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
MTBF 164000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Indicator extern
2 - Indicator lokaal
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15.7 cm [6.2 in]
Diepte product 70 mm [2.8 in]
Gewicht product 622 g [22 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - KVM Verlengers (1x lokaal, 1x extern)
2 - 2-in-1 USB VGA KVM Kabels
1 - Rubberen voetjes
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Glasvezel - 2km
SV565FXDUSA
USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Glasvezel - 2km

Verleng DVI-D (of HDMI) video, USB, audio en seriële signalen tot 2 km via glasvezel

3 079,99 € exc BTW
3 726,79 € inc BTW

Accessoires