StarTech.com

USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Glasvezel - 2km

Verleng DVI-D (of HDMI) video, USB, audio en seriële signalen tot 2 km via glasvezel

Productcode: SV565FXDUSA

  • Ondersteuning voor afstanden tot 2000 m
  • Volledig compatibel met DVI-D en HDMI-normen door DDWG
  • Verlengt meerdere signalen: USB-toetsenbord en -muis, RS232 seriële poort, digitale video (DVI / HDMI) en audio
Bekijk meer
  • Ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1200 (en HD 1080p)
  • Inclusief 30 m multi-mode glasvezelkabel
  • Volledig vrij van elektromagnetische interferentie (EMI)
  • Digitale videotransmissie heeft geen signaalverlies en zorgt zelfs over lange afstand voor een 100% waarheidsgetrouw beeld
  • Met de optionele beugel voor rackmontage (apart verkrijgbaar) kunnen de verlengers in elk standaard 19 inch rack worden gemonteerd
  • Bediening per knopdruk of sneltoets
  • HDCP-compatibel
  • Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
3 079,99 € EUR exc BTW
3 726,79 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja - Single-Link
IP-controle Nee
Max. overdrachtsafstand 2 km (1.2 mi)
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
MTBF 190000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 2 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Indicator extern
1 - Indicator lokaal
1 - Statusindicator (groen - power aan, blauw - power aan en verbonden)
2 - Seriële indicatoren (RX/TX-status)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.5A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 cm [8.7 in]
Diepte product 135 mm [5.3 in]
Gewicht product 1 kg [2.3 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 35.6 cm [14 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 5.8 kg [12.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Basiseenheid
1 - Console-eenheid
4 - Rekmontagesteunen
1 - 30m multi-mode glasvezelkabel
2 - Sets DVI-, USB- en audiokabels
1 - Rubberen voetjes
2 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m
SV565UTPUL
Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m

Bedien een KVM of server tot op 300 m afstand.

577,99 € exc BTW
699,37 € inc BTW

Accessoires