StarTech.com

2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee computers en deel vier DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

Productcode: SV231QDVIUA

  • Schakel 4 monitoren en randapparatuur tussen 2 pc's
  • Ondersteuning voor extreme dual-link DVI HD-resoluties op 4 monitoren, elk tot 2560x1600
  • Schakel audioapparaten onafhankelijk
Bekijk meer
  • Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
  • Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
  • Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
  • Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
  • HDCP-compatibel
689,99 € EUR exc BTW
834,89 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 2
Multi-monitor 4
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja - Dual-Link
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 2560x1600
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 143000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
8 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
2 - Groen - PC online
2 - Rood - PC actief
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43.8 cm [17.2 in]
Diepte product 177.6 mm [7 in]
Gewicht product 3 kg [6.6 lb]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 59.6 cm [23.5 in]
Package Width 26.3 cm [10.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.5 kg [7.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort 4x monitor KVM-switch
2 - Rack- beugels
4 - Zelfklevende voetjes
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DD2DUA
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 2 multimedia computers

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DDVDUA
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 2 multimediacomputers

250,99 € exc BTW
303,70 € inc BTW
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DPDDUA
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

369,99 € exc BTW
447,69 € inc BTW
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DD2DUA
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 4 multimediacomputers

479,99 € exc BTW
580,79 € inc BTW
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DDVDUA
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

373,99 € exc BTW
452,53 € inc BTW

Accessoires