StarTech.com

2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien twee DVI-multimediacomputers met hoge resolutie vanaf een enkele console

Productcode: SV231DVIUAHR

  • Geschikt voor toepassingen met hoge resolutie: 2560x1600 bij 60Hz - ondersteuning voor hogere resoluties tot 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
  • Computerselectie per drukknop op het voorpaneel of met sneltoetsen
  • Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u drie high-speed USB-apparaten delen tussen computers
Bekijk meer
  • Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
  • Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
  • HDCP-compatibel
256,99 € EUR exc BTW
310,96 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 2560x1600 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 126397 uur
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Resoluties hoger dan 2560x1600 kunnen worden bereikt door een lagere verversingsfrequentie te gebruiken. Bijvoorbeeld 3840x2400 bij 30Hz
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 cm [3.9 in]
Gewicht product 640 g [22.6 oz]
Hoogte product 4 cm [1.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15.9 cm [6.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.1 cm [4 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 18.6 cm [7.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort DVI USB KVM-switch
1 - Rubberen voetjes
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio
SV431DVIUAHR
4-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Bedien tot 4 multimedia computers met hoge resolutie vanaf een enkele console

399,99 € exc BTW
483,99 € inc BTW
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DVIUA
2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis, luidsprekers en DVI-monitor tussen twee multimediacomputers

189,99 € exc BTW
229,89 € inc BTW
4-poort Professionele VGA USB KVM-Switch met Hub
SV431USB
4-poort Professionele VGA USB KVM-Switch met Hub

Bedien tot 4 pc of Mac®-computers vanaf een enkel toetsenbord, muis en monitor en gebruik een USB-apparaat op alle aangesloten computers

119,99 € exc BTW
145,19 € inc BTW

Accessoires