StarTech.com

2-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm; inclusief alle benodigde bekabeling

Productcode: SV211KUSB

  • Inclusief kabels (120 cm)
  • Maximum resolutie: 2048 x 1536
  • Omschakeling: sneltoets, knopdruk
Bekijk meer
  • Volledig omschakelen inclusief de audio
  • Compact en ruimtebesparend ontwerp
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 2048x1536 @60Hz
Maximum aantal gebruikers 1
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - USB Mini-B (5-polig) Vrouwelijk
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Fysieke eigenschappen
Breedte product 96 mm [3.8 in]
Diepte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 94 g [3.3 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 1.2 m [4 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 9.7 cm [3.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 642 g [22.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort KVM-switch
2 - 1,2m audiokabel (3,5mm speaker/mic)
2 - 1,2m VGA USB KVM-kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling
SV411KUSB
4-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Bedien 4 computers via USB met dit complete KVM-systeem (inclusief bekabeling)

96,99 € exc BTW
117,36 € inc BTW