StarTech.com

KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC en Mac - USB 2.0

Bestandsregeling en -overdracht tussen twee Windows®- en/of Mac®-systemen met één toetsenbord en muis

Productcode: SVKMS2

  • Voor het delen van toetsenbord en muis tussen 2 computers
  • Compatibel met Windows®- en Mac®-systemen
  • Eenvoudig schakelen tussen systemen met de muis of sneltoetsen
Bekijk meer
  • Slepen en neerzetten van bestanden
  • Tekst kopiëren en plakken tussen systemen
  • Plug-and-Play, geen drivers of software nodig
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode MCT - WH88
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximum aantal gebruikers 1
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Hostaansluitingen 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
Mac OS 10.6 tot 10.14
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Voeding / koppeling
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18.5 mm [0.7 in]
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 1.1 cm [0.5 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 116 g [4.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kabel voor delen van toetsenbord / muis
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019
Mac OS 10.6 tot 10.14

Certificaties

Verwante producten

2-poort USB VGA Kabel KVM-switch met Audio
SV215MICUSBA
2-poort USB VGA Kabel KVM-switch met Audio

Bedien 2 VGA- en USB-computers vanaf een enkele console met deze alles-in-één KVM-switch

66,99 € exc BTW
81,06 € inc BTW