StarTech.com

2-poort USB VGA Kabel KVM-switch met Audio

Bedien 2 VGA- en USB-computers vanaf een enkele console met deze alles-in-één KVM-switch

Productcode: SV215MICUSBA

  • Uiterst compact ontwerp bespaart ruimte en geld
  • Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
  • Geschikt voor toepassingen met hoge resolutie: 2048x1536 analoge resolutie met DDC2B
Bekijk meer
  • Computerselectie via aparte schakelaar en sneltoetsen
  • Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van computers zonder opnieuw te moeten opstarten
  • LED-indicatoren voor eenvoudige controle van de status
  • Voldoet aan de USB 2.0/1.1-specificaties
66,99 € EUR exc BTW
81,06 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 2048x1536
Maximum aantal gebruikers 1
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Hostaansluitingen 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Een hostkabel is 122 m, de andere 60 cm lang. Kabel van externe schakelaar is 1,7 m lang
Fysieke eigenschappen
Breedte product 69 cm [27.2 in]
Gewicht product 400 g [14.1 oz]
Hoogte product 26 cm [10.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 81 cm [31.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 15.5 cm [6.1 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 86 mm [3.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.6 kg [1.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort geïntegreerde KVM-switch
1 - Aparte schakelaar
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling
SV211KUSB
2-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm; inclusief alle benodigde bekabeling

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW