StarTech.com

2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz

Krijg toegang tot dual monitor computers en twee gedeelde USB-randapparaten vanaf één werkstation

Productcode: SV231DPDDUA2

  • Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
  • Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
  • Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
501,99 € EUR exc BTW
607,41 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 2
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DisplayPort
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Beeldverhouding 16:9
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 138000 uur
Ondersteunde resoluties 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - computer-LED's
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16.1 cm [6.3 in]
Diepte product 100 mm [3.9 in]
Gewicht product 734 g [25.9 oz]
Hoogte product 5.8 cm [2.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 0.000
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 97 mm [3.8 in]
Package Length 24.9 cm [9.8 in]
Package Width 18.6 cm [7.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM-switch
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
4 - Rubberen voetjes
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DPDDUA
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

369,99 € exc BTW
447,69 € inc BTW
2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio
SV231DPUA
2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio

Bedien twee computers vanaf een enkele console met hoge-resolutie DisplayPort®-video, USB toetsenbord, muis en audio

292,99 € exc BTW
354,52 € inc BTW
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio
SV431DPUA
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

Gebruik één toetsenbord, muis en DisplayPort-beeldscherm met vier HD-multimediasystemen

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
4-Poorts DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 - 4K 30Hz
SV431DPU3A2
4-Poorts DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 - 4K 30Hz

Bedien vier DP computers met één console met de geïntegreerde USB 3.0 hub voor het delen van extra randapparaten

566,99 € exc BTW
686,06 € inc BTW
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211DPUA
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee DisplayPort®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW

Accessoires