StarTech.com

4-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Bedien tot 4 computers met VGA-video via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm

Productcode: SV431DUSBU

  • Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
  • Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
  • Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
Bekijk meer
  • Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
  • USB-console-aansluitingen
  • Hernoemen van aangesloten computers voor gemakkelijke identificatie
  • Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
  • Plug-and-play systeemconfiguratie
  • Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
  • Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
248,99 € EUR exc BTW
301,28 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 4
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 143000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
4 - Groen - PC online
4 - Rood - PC geselecteerd
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 9V DC
Uitgangsstroom 0.6A
Vermogensopname 5.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22 cm [8.7 in]
Diepte product 130 mm [5.1 in]
Gewicht product 957 g [33.8 oz]
Hoogte product 4.3 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 41.1 cm [16.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.6 kg [3.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts KVM switch
4 - Zelfklevende voetjes
1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires