StarTech.com

4-poort 3x Monitor DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen vier triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

Productcode: SV431TDVIUA

  • Schakel 3 monitoren en randapparatuur tussen 4 pc's
  • Ondersteunt HD-resoluties op 3 DVI-monitoren, elk tot 1920x1200
  • Schakel audioapparaten onafhankelijk
Bekijk meer
  • Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
  • Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
  • Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
  • Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
  • HDCP-compatibel
543,99 € EUR exc BTW
658,23 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 4
Multi-monitor 3
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
Automatisch scannen 3, 8, 15 & 30 seconden
DVI-ondersteuning Ja
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 156000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
3 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 12 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Groen - PC actief
4 - Oranje - PC online
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 21.9 cm [8.6 in]
Diepte product 137 mm [5.4 in]
Gewicht product 1.5 kg [3.3 lb]
Hoogte product 8.1 cm [3.2 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 29.7 cm [11.7 in]
Package Width 27.2 cm [10.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.2 kg [4.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort 3x monitor KVM-switch
4 - Rubberen voetjes
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231QDVIUA
2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee computers en deel vier DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

689,99 € exc BTW
834,89 € inc BTW
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub
SV231TDVIUA
2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub

Schakel tussen twee triple-head computers en deel drie DVI-monitoren, luidsprekers, microfoon, USB-toetsenbord en -muis en USB 2.0-randapparatuur

572,99 € exc BTW
693,32 € inc BTW
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DD2DUA
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 2 multimedia computers

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DDVDUA
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 2 multimediacomputers

250,99 € exc BTW
303,70 € inc BTW
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DPDDUA
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

369,99 € exc BTW
447,69 € inc BTW
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DD2DUA
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 4 multimediacomputers

479,99 € exc BTW
580,79 € inc BTW
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DDVDUA
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

373,99 € exc BTW
452,53 € inc BTW

Accessoires