StarTech.com

4-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Bedien 4 computers via USB met dit complete KVM-systeem (inclusief bekabeling)

Productcode: SV411KUSB

  • Inclusief kabels (120 cm)
  • Volledig omschakelen inclusief de audio
  • Maximum resolutie: 2048 x 1536
  • Omschakeling: sneltoets, knopdruk
96,99 € EUR exc BTW
117,36 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Ja
KVM-poorten 4
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Nee
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale analoge resoluties 2048 x 1536 pixels
Maximum aantal gebruikers 1
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Fysieke eigenschappen
Breedte product 95 mm [3.7 in]
Diepte product 61 mm [2.4 in]
Gewicht product 189 g [6.7 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kabellengte 1.2 m [4 ft]
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort KVM-switch
4 - 1,2m audiokabel (3,5mm speaker/mic)
4 - 1,2m VGA USB KVM-kabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling
SV211KUSB
2-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm; inclusief alle benodigde bekabeling

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

Accessoires