StarTech.com

4 poorts HDMI KVM switch - 4K 30Hz - dual display

Met deze 4K HDMI KVM met dual monitor kunt u vier HDMI-computers bedienen met één enkele muis, toetsenbord en dual monitors tot 4K bij 30Hz

Productcode: SV431DHD4KU

  • High-definition beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties voor dual 4K bij 30 Hz schermen
  • Twee ingebouwde USB 3.0 poorten en onafhankelijke HID toetsenbord/muis-poorten
  • Geen software of drivers nodig
Bekijk meer
  • Aparte 3,5 mm aux ondersteuning
  • Ondersteunt push-button en hotkey-schakelen
895,99 € EUR exc BTW
1 084,15 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
KVM-poorten 4
Multi-monitor 2
Ondersteunde platforms USB
PC-videotype HDMI
Rack-monteerbaar Optioneel
Prestaties
3D video-ondersteuning Ja
Automatisch scannen 3, 8, 15 & 30 seconden
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 3840 x2160 @ 30Hz
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps
MTBF 168000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 2 - HDMI
4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Hostaansluitingen 8 - HDMI
4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Led voor bronstatus en geselecteerde pc
1 - Power-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C~40°C
Opslagtemperatuur -10°C~60°C
Vochtigheid 0%~80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 cm [5.1 in]
Gewicht product 1.2 kg [2.7 lb]
Hoogte product 6.3 cm [2.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22 cm [8.7 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 29.5 cm [11.6 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM-switch
1 - verkorte handleiding
4 - Rubberen voetjes
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

Certificaties

Verwante producten

2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz

Krijg toegang tot dual monitor computers en twee gedeelde USB-randapparaten vanaf één werkstation

501,99 € exc BTW
607,41 € inc BTW
2-poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub
SV231DVGAU2A
2-poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub

Krijg toegang tot twee computers met dubbele video-uitgang en twee gedeelde USB-randapparaten vanaf één werkstation

259,99 € exc BTW
314,59 € inc BTW
4 poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub
SV431DVGAU2A
4 poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub

Bedien vier dubbele VGA, met USB uitgeruste pc's met een 2-beeldscherm console en audio randapparatuur set

380,99 € exc BTW
461,00 € inc BTW
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave
SV431DVIUAQV
4-poorts DVI USB KVM switch met dubbele DVI-console en Quad-View 4-in-1 weergave

Bestuur 4 systemen met één set randapparatuur, met dubbele DVI-consoleverbindingen en meerdere picture-in-picture beeldschermmodi

3 208,99 € exc BTW
3 882,88 € inc BTW
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DPDDUA
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

369,99 € exc BTW
447,69 € inc BTW
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DDVDUA
2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 2 multimediacomputers

250,99 € exc BTW
303,70 € inc BTW
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DDVDUA
4-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord / muis en 1 VGA- en 1 DVI-beeldscherm tussen 4 multimediacomputers

373,99 € exc BTW
452,53 € inc BTW
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DD2DUA
2-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 2 multimedia computers

358,99 € exc BTW
434,38 € inc BTW
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV431DD2DUA
4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en Dual DVI-beeldschermen tussen 4 multimediacomputers

479,99 € exc BTW
580,79 € inc BTW
4-Poorts HDMI KVM Switch - USB 3.0 - 1080p
SV431HDU3A2
4-Poorts HDMI KVM Switch - USB 3.0 - 1080p

Bedien vier HDMI computers met één console met de geïntegreerde USB 3.0 hub voor het delen van extra randapparaten

504,99 € exc BTW
611,04 € inc BTW
2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231HDMIUA
2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Deel een toetsenbord, muis en HDMI-monitor tussen 2 multimediacomputers

212,99 € exc BTW
257,72 € inc BTW
2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211HDUA
2-poorts USB HDMI-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee HDMI®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audio randapparatuur

118,99 € exc BTW
143,98 € inc BTW

Accessoires