StarTech.com

8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)

StarView Enterprise USB KVM-switch met Audio

Productcode: SV831DUSBAU

  • Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
  • Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
  • Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
Bekijk meer
  • Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
  • Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
  • Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
  • KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
  • USB-console-aansluiting
  • Plug-and-play systeemconfiguratie
  • USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting
538,99 € EUR exc BTW
652,18 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
Inclusief kabels Nee
KVM-poorten 8
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Ja
U-hoogte 1U
Prestaties
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Max. op elkaar aansluitbare computers 64
Maximale analoge resoluties 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Maximum aantal gebruikers 1
MTBF 150000 uur
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
Schermmenu & sneltoetsen Ja
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 16 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Wordt geleverd inclusief acht groene audiokabels van 1,8m en acht rode microfoonkabels van 1,8m. Andere lengtes en opties zijn beschikbaar of de pagina met toebehoren.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - Power
8 - Groen - PC online
8 - Rood - PC geselecteerd
Voeding
Vermogensopname 48
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 54 cm [21.3 in]
Diepte product 180 mm [7.1 in]
Gewicht product 2.6 kg [5.7 lb]
Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 59.1 cm [23.3 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.7 kg [10.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - KVM-switch
2 - Montagebeugels
8 - 1,80m groene audiokabels en rode microfoonkabels (16 in totaal)
4 - Rubberen voetjes
3 - 1,8 m voedingskabels (NA, EU, UK)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires